Das Know-how von NTN und SNR aus der Erstausrüstung zeigt sich in der kompletten Produktpalette an EINZELNEN GETRIEBELAGERN in Erstausrüsterqualität.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- AB.40002.S05
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Width 1 (Gearbox) | 21 mm |
| Weight | 0,484 kg |
| Getriebecode | MG5T |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 28 mm |
| External diameter 2 (Gearbox) | 82 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 78 mm |