Dieses Produkt ersetzt die folgenden Referenzen:
- AB41658YS05 - SNR
- AB.41658.Y.S04 - SNR
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Getriebelager pkw
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Weight | 0,415 kg |
| Innendurchmesser 1 | 28 mm |
| Breite 2 | 27 mm |
| Aussendurchmesser 1 | 72 mm |
| Breite 1 | 16 mm |
| Aussendurchmesser 2 | 78 mm |