Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 35 mm |
| d - Innendurchmesser | 40 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 40 mm |
| B4 - Gesamtlänge bei Demontage | 43 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M45X1.5 |
| lG - Gewindelänge der Hülse | 7 mm |
| Masse | 0,13 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 22308, 2308 |
| Bohrung | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Bezeichnung der zugehörigen Mutter | KM9 |
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MB7 |
| Bezeichnung der Mutter | KM7 |