Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 60 mm |
| d - Innendurchmesser | 65 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 61 mm |
| B4 - Gesamtlänge bei Demontage | 64 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M70X2 |
| lG - Gewindelänge der Hülse | 12 mm |
| Masse | 0,36 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 22313, 2313 |
| Bohrung | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Bezeichnung der zugehörigen Mutter | KM14 |
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MB12 |
| Bezeichnung der Mutter | KM12 |
| Bezeichnung der zugehörigen Hydraulikmutter | HMV14 EBF |