Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 150 mm |
| d - Innendurchmesser | 160 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 140 mm |
| B4 - Gesamtlänge bei Demontage | 146 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M170X3 |
| lG - Gewindelänge der Hülse | 24 mm |
| Masse | 4,33 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 22332 |
| Bohrung | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Bezeichnung der zugehörigen Mutter | KM34 |
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MB30 |
| Bezeichnung der Mutter | KM30 |
| Bezeichnung der zugehörigen Hydraulikmutter | HMV34 EBF |