Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 180 mm |
| d - Innendurchmesser | 190 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 200 mm |
| B4 - Gesamtlänge bei Demontage | 167 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M200X3 |
| lG - Gewindelänge der Hülse | 26 mm |
| Masse | 6,09 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 22338 |
| Bohrung | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Bezeichnung der zugehörigen Mutter | KM40 |
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MB36 |
| Bezeichnung der Mutter | KM36 |
| Bezeichnung der zugehörigen Hydraulikmutter | HMV40 EBF |