Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 190 mm |
| d - Innendurchmesser | 200 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 170 mm |
| B4 - Gesamtlänge bei Demontage | 177 mm |
| G - Gewindebezeichnung | Tr220X4 |
| lG - Gewindelänge der Hülse | 30 mm |
| Masse | 7,55 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 22340 |
| Bohrung | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Bezeichnung der zugehörigen Mutter | HM44T |
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MB38 |
| Bezeichnung der Mutter | KM38 |
| Bezeichnung der zugehörigen Hydraulikmutter | HMV44 EBF |