Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 135 mm |
| d - Innendurchmesser | 140 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 83 mm |
| B4 - Gesamtlänge bei Demontage | 93 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M145X2 |
| lG - Gewindelänge der Hülse | 14 mm |
| G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die Öleinspritzung | - |
| Masse | 0,94 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 24028 |
| Bohrung | Conique 1:30 |
| CROSS SELLING | | Bezeichnung der zugehörigen Mutter | KM29 |
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MB26 |
| Bezeichnung der Mutter | KM26 |
| Bezeichnung der zugehörigen Hydraulikmutter | HMV29 EBF |