Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 160 mm |
| d - Innendurchmesser | 170 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 125 mm |
| B4 - Gesamtlänge bei Demontage | 136 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M180X3 |
| lG - Gewindelänge der Hülse | 16 mm |
| G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die Öleinspritzung | - |
| Masse | 3,21 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 24134 |
| Bohrung | Conique 1:30 |
| CROSS SELLING | | Bezeichnung der zugehörigen Mutter | KM36 |
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MB32 |
| Bezeichnung der Mutter | KM32 |
| Bezeichnung der zugehörigen Hydraulikmutter | HMV36 EBF |