Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Abziehhülse
AH3136G - SNR
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
SNR
d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung
170 mm
d - Innendurchmesser
180 mm
B1 - Länge der Hülse
116 mm
B4 - Gesamtlänge bei Demontage
122 mm
G - Gewindebezeichnung
M190X3
lG - Gewindelänge der Hülse
19 mm
G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die Öleinspritzung