Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 65 mm |
| d - Innendurchmesser | 70 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 64 mm |
| B4 - Gesamtlänge bei Demontage | 68 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M75X2 |
| lG - Gewindelänge der Hülse | 12 mm |
| Masse | 0,42 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 22314, 2314 |
| Bohrung | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Bezeichnung der zugehörigen Mutter | KM15 |
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MB13 |
| Bezeichnung der Mutter | KM13 |
| Bezeichnung der zugehörigen Hydraulikmutter | HMV15 EBF |