Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 45 mm |
| d - Innendurchmesser | 50 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 35 mm |
| B4 - Gesamtlänge bei Demontage | 38 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M55X2 |
| lG - Gewindelänge der Hülse | 7 mm |
| Masse | 0,14 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 21310, 22210, 1310, 2210 |
| Bohrung | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Bezeichnung der zugehörigen Mutter | KM11 |
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MB9 |
| Bezeichnung der Mutter | KM9 |
| Bezeichnung der zugehörigen Hydraulikmutter | HMV11 EBF |