Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 80 mm |
| d - Innendurchmesser | 85 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 52 mm |
| B4 - Gesamtlänge bei Demontage | 56 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M95X2 |
| lG - Gewindelänge der Hülse | 9 mm |
| Masse | 0,43 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 21317, 22217, 1317, 2217 |
| Bohrung | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Bezeichnung der zugehörigen Mutter | KM19 |
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MB16 |
| Bezeichnung der Mutter | KM16 |
| Bezeichnung der zugehörigen Hydraulikmutter | HMV19 EBF |