Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 95 mm |
| d - Innendurchmesser | 100 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 73 mm |
| B4 - Gesamtlänge bei Demontage | 77 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M110X2 |
| lG - Gewindelänge der Hülse | 11 mm |
| Masse | 0,77 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 23220 |
| Bohrung | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Bezeichnung der zugehörigen Mutter | KM22 |
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MB19 |
| Bezeichnung der Mutter | KM19 |
| Bezeichnung der zugehörigen Hydraulikmutter | HMV22 EBF |