Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 100 mm |
| d - Innendurchmesser | 110 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 82 mm |
| B4 - Gesamtlänge bei Demontage | 86 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M120X2 |
| lG - Gewindelänge der Hülse | 11 mm |
| Masse | 1,467 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 23222 |
| Bohrung | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Bezeichnung der zugehörigen Mutter | KM24 |
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MB21 |
| Bezeichnung der Mutter | KM21 |
| Bezeichnung der zugehörigen Hydraulikmutter | HMV24 EBF |