Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 135 mm |
| d - Innendurchmesser | 140 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 104 mm |
| B4 - Gesamtlänge bei Demontage | 109 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M150X2 |
| lG - Gewindelänge der Hülse | 15 mm |
| Masse | 1,76 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 23228 |
| Bohrung | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Bezeichnung der zugehörigen Mutter | KM30 |
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MB26 |
| Bezeichnung der Mutter | KM26 |
| Bezeichnung der zugehörigen Hydraulikmutter | HMV30 EBF |