Abziehhülse

AOH2248 - SNR

AOH2248

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung220 mm
d - Innendurchmesser240 mm
B1 - Länge der Hülse144 mm
B4 - Gesamtlänge bei Demontage150 mm
G - GewindebezeichnungTr260X4
lG - Gewindelänge der Hülse21 mm
G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die ÖleinspritzungG1/4
lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen15 mm
a - Abstand zur Bohrung der Öleinspritzbohrung9 mm
Masse11,1 kg
undefined
TECHNISCHE MERKMALE
Zugehöriges Lager22248
BohrungConique 1:12
CROSS SELLING
Bezeichnung der zugehörigen MutterHM52T
Bezeichnung des zugehörigen SicherungsblechsMB44
Bezeichnung der MutterHM44T
Bezeichnung der zugehörigen HydraulikmutterHMV52 EBF