Abziehhülse

AOH2264G - SNR

AOH2264G

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung300 mm
d - Innendurchmesser320 mm
B1 - Länge der Hülse180 mm
B4 - Gesamtlänge bei Demontage190 mm
G - GewindebezeichnungTr340X5
lG - Gewindelänge der Hülse27 mm
G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die ÖleinspritzungG1/4
lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen15 mm
a - Abstand zur Bohrung der Öleinspritzbohrung9 mm
Masse19,7 kg
undefined
TECHNISCHE MERKMALE
Zugehöriges Lager22264
BohrungConique 1:12
CROSS SELLING
Bezeichnung der zugehörigen MutterHM3168
Bezeichnung des zugehörigen SicherungsblechsMS3060
Bezeichnung der MutterHM3060
Bezeichnung der zugehörigen HydraulikmutterHMV68 EBF