Abziehhülse

AOH24156 - SNR

AOH24156

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung260 mm
d - Innendurchmesser280 mm
B1 - Länge der Hülse202 mm
B4 - Gesamtlänge bei Demontage219 mm
G - GewindebezeichnungTr300X4
lG - Gewindelänge der Hülse22 mm
G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die ÖleinspritzungG1/4
lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen15 mm
a - Abstand zur Bohrung der Öleinspritzbohrung9 mm
Masse16,3 kg
undefined
TECHNISCHE MERKMALE
Zugehöriges Lager24156
BohrungConique 1:30
CROSS SELLING
Bezeichnung der zugehörigen MutterHM3160
Bezeichnung des zugehörigen SicherungsblechsMB52
Bezeichnung der MutterHM52T
Bezeichnung der zugehörigen HydraulikmutterHMV60 EBF