Abziehhülse

AOH24160 - SNR

AOH24160

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung280 mm
d - Innendurchmesser300 mm
B1 - Länge der Hülse224 mm
B4 - Gesamtlänge bei Demontage242 mm
G - GewindebezeichnungTr320X5
lG - Gewindelänge der Hülse24 mm
G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die ÖleinspritzungG1/4
lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen15 mm
a - Abstand zur Bohrung der Öleinspritzbohrung9 mm
Masse20,2 kg
undefined
TECHNISCHE MERKMALE
Zugehöriges Lager24160
BohrungConique 1:30
CROSS SELLING
Bezeichnung der zugehörigen MutterHM3164
Bezeichnung des zugehörigen SicherungsblechsMB56
Bezeichnung der MutterHM56T
Bezeichnung der zugehörigen HydraulikmutterHMV64 EBF