Abziehhülse

AOH24196 - SNR

AOH24196

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung460 mm
d - Innendurchmesser480 mm
B1 - Länge der Hülse340 mm
B4 - Gesamtlänge bei Demontage363 mm
G - GewindebezeichnungTr500X5
lG - Gewindelänge der Hülse32 mm
G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die ÖleinspritzungG1/4
lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen15 mm
a - Abstand zur Bohrung der Öleinspritzbohrung9 mm
Masse53,7 kg
undefined
TECHNISCHE MERKMALE
Zugehöriges Lager24196
BohrungConique 1:30
CROSS SELLING
Bezeichnung der zugehörigen MutterHM31/500
Bezeichnung des zugehörigen SicherungsblechsMS3092
Bezeichnung der MutterHM3092
Bezeichnung der zugehörigen HydraulikmutterHMV100 EBF