Abziehhülse

AOH241/530G - SNR

AOH241/530G

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung500 mm
d - Innendurchmesser530 mm
B1 - Länge der Hülse370 mm
B4 - Gesamtlänge bei Demontage394 mm
G - GewindebezeichnungTr560X6
lG - Gewindelänge der Hülse35 mm
G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die ÖleinspritzungG1/4
lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen15 mm
a - Abstand zur Bohrung der Öleinspritzbohrung9 mm
Masse89,9 kg
undefined
TECHNISCHE MERKMALE
Zugehöriges Lager241/530
BohrungConique 1:30
CROSS SELLING
Bezeichnung der zugehörigen MutterHM31/560
Bezeichnung des zugehörigen SicherungsblechsMS30/500
Bezeichnung der MutterHM30/500
Bezeichnung der zugehörigen HydraulikmutterHMV112 EBF