Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Abziehhülse

AOH3048 - SNR

AOH3048

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung220 mm
d - Innendurchmesser240 mm
B1 - Länge der Hülse116 mm
B4 - Gesamtlänge bei Demontage123 mm
G - GewindebezeichnungTr260X4
lG - Gewindelänge der Hülse21 mm
G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die ÖleinspritzungG1/4
lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen15 mm
a - Abstand zur Bohrung der Öleinspritzbohrung9 mm
Masse8,75 kg
undefined
TECHNISCHE MERKMALE
Zugehöriges Lager23048
BohrungConique 1:12
CROSS SELLING
Bezeichnung der zugehörigen MutterHM52T
Bezeichnung des zugehörigen SicherungsblechsMB44
Bezeichnung der MutterHM44T
Bezeichnung der zugehörigen HydraulikmutterHMV52 EBF