Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Abziehhülse

AOH3060 - SNR

AOH3060

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung280 mm
d - Innendurchmesser300 mm
B1 - Länge der Hülse145 mm
B4 - Gesamtlänge bei Demontage153 mm
G - GewindebezeichnungTr320X5
lG - Gewindelänge der Hülse26 mm
G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die ÖleinspritzungG1/4
lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen15 mm
a - Abstand zur Bohrung der Öleinspritzbohrung9 mm
Masse14,4 kg
undefined
TECHNISCHE MERKMALE
Zugehöriges Lager23060
BohrungConique 1:12
CROSS SELLING
Bezeichnung der zugehörigen MutterHM3064
Bezeichnung des zugehörigen SicherungsblechsMB56
Bezeichnung der MutterHM56T
Bezeichnung der zugehörigen HydraulikmutterHMV64 EBF