Abziehhülse

AOH30/850 - SNR

AOH30/850

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung800 mm
d - Innendurchmesser850 mm
B1 - Länge der Hülse325 mm
B4 - Gesamtlänge bei Demontage343 mm
G - GewindebezeichnungTr900X7
lG - Gewindelänge der Hülse53 mm
G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die ÖleinspritzungG1/4
lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen15 mm
a - Abstand zur Bohrung der Öleinspritzbohrung15 mm
Masse226 kg
undefined
TECHNISCHE MERKMALE
Zugehöriges Lager230/850
BohrungConique 1:12
CROSS SELLING
Bezeichnung der zugehörigen MutterHM30/900
Bezeichnung des zugehörigen SicherungsblechsMS30/750
Bezeichnung der MutterHM30/800
Bezeichnung der zugehörigen HydraulikmutterHMV180 EBF