Abziehhülse

AOH30/900 - SNR

AOH30/900

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung850 mm
d - Innendurchmesser900 mm
B1 - Länge der Hülse335 mm
B4 - Gesamtlänge bei Demontage355 mm
G - GewindebezeichnungTr950X8
lG - Gewindelänge der Hülse55 mm
G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die ÖleinspritzungG1/4
lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen15 mm
a - Abstand zur Bohrung der Öleinspritzbohrung15 mm
Masse248 kg
undefined
TECHNISCHE MERKMALE
Zugehöriges Lager230/900
BohrungConique 1:12
CROSS SELLING
Bezeichnung der zugehörigen MutterHM30/950
Bezeichnung des zugehörigen SicherungsblechsMS30/850
Bezeichnung der MutterHM30/850
Bezeichnung der zugehörigen HydraulikmutterHMV190 EBF