Abziehhülse

AOH3172G - SNR

AOH3172G

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung340 mm
d - Innendurchmesser360 mm
B1 - Länge der Hülse229 mm
B4 - Gesamtlänge bei Demontage238 mm
G - GewindebezeichnungTr380X5
lG - Gewindelänge der Hülse35 mm
G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die ÖleinspritzungG1/4
lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen15 mm
a - Abstand zur Bohrung der Öleinspritzbohrung9 mm
Masse30,6 kg
undefined
TECHNISCHE MERKMALE
Zugehöriges Lager23172
BohrungConique 1:12
CROSS SELLING
Bezeichnung der zugehörigen MutterHM3176
Bezeichnung des zugehörigen SicherungsblechsMS3064
Bezeichnung der MutterHM3068
Bezeichnung der zugehörigen HydraulikmutterHMV76 EBF