Abziehhülse

AOH3184G - SNR

AOH3184G

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung400 mm
d - Innendurchmesser420 mm
B1 - Länge der Hülse266 mm
B4 - Gesamtlänge bei Demontage276 mm
G - GewindebezeichnungTr440X5
lG - Gewindelänge der Hülse40 mm
G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die ÖleinspritzungG1/4
lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen15 mm
a - Abstand zur Bohrung der Öleinspritzbohrung9 mm
Masse42,3 kg
undefined
TECHNISCHE MERKMALE
Zugehöriges Lager23184
BohrungConique 1:12
CROSS SELLING
Bezeichnung der zugehörigen MutterHM3188
Bezeichnung des zugehörigen SicherungsblechsMS3076
Bezeichnung der MutterHM3080
Bezeichnung der zugehörigen HydraulikmutterHMV88 EBF