Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 630 mm |
| d - Innendurchmesser | 670 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 500 mm |
| B4 - Gesamtlänge bei Demontage | 514 mm |
| G - Gewindebezeichnung | Tr710X7 |
| lG - Gewindelänge der Hülse | 62 mm |
| G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die Öleinspritzung | G1/4 |
| lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen | 15 mm |
| a - Abstand zur Bohrung der Öleinspritzbohrung | 12 mm |
| Masse | 250 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 232/670 |
| Bohrung | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Bezeichnung der zugehörigen Mutter | HM31/710 |
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MS30/630 |
| Bezeichnung der Mutter | HM30/630 |
| Bezeichnung der zugehörigen Hydraulikmutter | HMV142 EBF |