Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 440 mm |
| d - Innendurchmesser | 460 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 349 mm |
| B4 - Gesamtlänge bei Demontage | 360 mm |
| G - Gewindebezeichnung | Tr480X5 |
| lG - Gewindelänge der Hülse | 50 mm |
| G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die Öleinspritzung | G1/4 |
| lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen | 15 mm |
| a - Abstand zur Bohrung der Öleinspritzbohrung | 9 mm |
| Masse | 66,3 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 23292 |
| Bohrung | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Bezeichnung der zugehörigen Mutter | HM3196 |
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MS3088 |
| Bezeichnung der Mutter | HM3088 |
| Bezeichnung der zugehörigen Hydraulikmutter | HMV96 EBF |