Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| Dp - Außendurchmesser AS-Stützscheibe | 110 mm |
| Dp1 - Bohrungsdurchmesser AS-Stützscheibe | 85 mm |
| S - Dicke der Stützscheibe AS | 1 mm |
| Gewicht des Lagerrings (Unterlegscheibe) AS | 0,03 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |