Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig 10 mm Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser 24 mm Dw - Durchmesser des Wälzkörpers 2 mm Lagerring (Unterlegscheibe) AS AS1100 Lagerring (Innenring) WS WS81100 Lagerring (Außenring) GS GS81100 Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper 21,7 mm Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper 12,3 mm Gewicht des Rollenkranzes 0,003 kg
PRODUKTLEISTUNG Ca - Dynamische axiale Tragzahl 9,15 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 25,3 kN Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung 3,1 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 14000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C