Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig | 25 mm |
| Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser | 42 mm |
| Dw - Durchmesser des Wälzkörpers | 2 mm |
| Lagerring (Unterlegscheibe) AS | AS1105 |
| Lagerring (Innenring) WS | WS81105 |
| Lagerring (Außenring) GS | GS81105 |
| Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper | 39,4 mm |
| Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper | 29,5 mm |
| Gewicht des Rollenkranzes | 0,007 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 14,6 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 58 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 7,05 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 1800 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 7000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |