Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig 55 mm Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser 78 mm Dw - Durchmesser des Wälzkörpers 3 mm Lagerring (Unterlegscheibe) AS AS1111 Lagerring (Innenring) WS WS81111 Lagerring (Außenring) GS GS81111 Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper 74,9 mm Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper 61 mm Gewicht des Rollenkranzes 0,031 kg
PRODUKTLEISTUNG Ca - Dynamische axiale Tragzahl 38 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 186 kN Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung 22,7 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 900 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C