Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig 90 mm Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser 120 mm Dw - Durchmesser des Wälzkörpers 4 mm Lagerring (Unterlegscheibe) AS AS1118 Lagerring (Innenring) WS WS81118 Lagerring (Außenring) GS GS81118 Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper 116,4 mm Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper 96,5 mm Gewicht des Rollenkranzes 0,086 kg
PRODUKTLEISTUNG Ca - Dynamische axiale Tragzahl 70,5 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 390 kN Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung 46,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C