Axialnadellagerkäfig

AXK1120 - NTN

AXK1120

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig100 mm
Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser135 mm
Dw - Durchmesser des Wälzkörpers4 mm
Lagerring (Unterlegscheibe) ASAS1120
Lagerring (Innenring) WSWS81120
Lagerring (Außenring) GSGS81120
Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper131,4 mm
Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper107,5 mm
Gewicht des Rollenkranzes0,112 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl90 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl550 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung64 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C