Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig | 110 mm |
| Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser | 145 mm |
| Dw - Durchmesser des Wälzkörpers | 4 mm |
| Lagerring (Unterlegscheibe) AS | AS1122 |
| Lagerring (Innenring) WS | WS81122 |
| Lagerring (Außenring) GS | GS81122 |
| Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper | 139,4 mm |
| Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper | 115,5 mm |
| Gewicht des Rollenkranzes | 0,122 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 93,5 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 590 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 67 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 480 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 1900 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |