Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig | 120 mm |
| Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser | 155 mm |
| Dw - Durchmesser des Wälzkörpers | 4 mm |
| Lagerring (Unterlegscheibe) AS | AS1124 |
| Lagerring (Innenring) WS | WS81124 |
| Lagerring (Außenring) GS | GS81124 |
| Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper | 149,4 mm |
| Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper | 125,5 mm |
| Gewicht des Rollenkranzes | 0,131 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 99 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 650 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 72 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 430 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 1700 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |