Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig 130 mm Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser 170 mm Dw - Durchmesser des Wälzkörpers 5 mm Lagerring (Unterlegscheibe) AS AS1126 Lagerring (Innenring) WS WS81126 Lagerring (Außenring) GS GS81126 Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper 164 mm Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper 136 mm Gewicht des Rollenkranzes 0,205 kg
PRODUKTLEISTUNG Ca - Dynamische axiale Tragzahl 140 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 900 kN Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung 97 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 400 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C