Axialnadellagerkäfig

AXK1128 - NTN

AXK1128

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig140 mm
Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser180 mm
Dw - Durchmesser des Wälzkörpers5 mm
Lagerring (Unterlegscheibe) ASAS1128
Lagerring (Innenring) WSWS81128
Lagerring (Außenring) GSGS81128
Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper174 mm
Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper146 mm
Gewicht des Rollenkranzes0,219 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl145 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl960 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung102 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung380 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C