Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig 160 mm Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser 200 mm Dw - Durchmesser des Wälzkörpers 5 mm Lagerring (Unterlegscheibe) AS AS1132 Lagerring (Innenring) WS WS81132 Lagerring (Außenring) GS GS81132 Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper 194,2 mm Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper 166 mm Gewicht des Rollenkranzes 0,246 kg
PRODUKTLEISTUNG Ca - Dynamische axiale Tragzahl 154 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 1070 kN Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung 110 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 330 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C