Standardkugelbuchse geschlossen

BB35AUU - SNR

BB35AUU

Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, closed
StandardJIS dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigX5CrNi18-10
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser35 mm
d - Innendurchmessertoleranz0/-0,012
D - Außendurchmesser52 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,019
L - Länge70 mm
L - Längentoleranz0/-0,3
L149,5 mm
L1 Toleranz0/-0,3
D1 - Durchmesser49 mm
L22,1 mm
Anzahl der Kugelreihen6
Masse0,425 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin1,875 kN
Cmax2,4 kN
C0min3,14 kN
C0max4,019 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C