Standardkugelbuchse geschlossen

BB60UU - SNR

BB60UU

Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, closed
StandardJIS dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser60 mm
d - Innendurchmessertoleranz0/-0,015
D - Außendurchmesser90 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,022
L - Länge110 mm
L - Längentoleranz0/-0,3
L185 mm
L1 Toleranz0/-0,3
D1 - Durchmesser86,5 mm
L23,15 mm
Anzahl der Kugelreihen6
Masse2 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin5,606 kN
Cmax7,176 kN
C0min10 kN
C0max12,8 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C