Standardkugelbuchse geschlossen

BB6AUU - SNR

BB6AUU

Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, closed
StandardJIS dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigX2CrNi19-11
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser6 mm
d - Innendurchmessertoleranz0/-0,009
D - Außendurchmesser12 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,011
L - Länge19 mm
L - Längentoleranz0/-0,2
L113,5 mm
L1 Toleranz0/-0,2
D1 - Durchmesser11,5 mm
L21,1 mm
Anzahl der Kugelreihen4
Masse0,009 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin0,131 kN
Cmax0,185 kN
C0min0,265 kN
C0max0,375 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C