Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Standardkugelbuchse einstellbar

BBE12AUU-AJ - SNR

BBE12AUU-AJ

Einstellbaren Kugelbuchsen ermöglichen für die präzisen und reibungsarmen Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen eine Verringerung des Radialspiels.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE-AJ
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, adjustable
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigRSt34-2
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser12 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,008/0
D - Außendurchmesser22 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,009
L - Länge32 mm
L - Längentoleranz0/-0,2
L122,9 mm
L1 Toleranz0/-0,2
D1 - Durchmesser21 mm
L21,3 mm
E1,5 mm
Anzahl der Kugelreihen4
Masse0,044 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin0,416 kN
Cmax0,588 kN
C0min0,784 kN
C0max1,109 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C