Geschlossene Kugelbuchsen ermöglichen präzise und reibungsarme Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| Bauform | BBE |
| Kategorie der Kugelbuchsen | Standard ball bushings, closed |
| Standard | ISO dimension |
| Dichtungsanzahl | 2 |
| Material Außenzylinder oder Stahlsegmente | 100Cr6 |
| Material Käfig | RSt34-2 |
| Erstbefettung | Non/No |
| d - Innendurchmesser | 12 mm |
| d - Innendurchmessertoleranz | 0,009/0 |
| D - Außendurchmesser | 22 mm |
| D - Außendurchmessertoleranz | 0/-0,011 |
| L - Länge | 61 mm |
| L - Längentoleranz | 0/-0,3 |
| L1 | 45,8 mm |
| L1 Toleranz | 0/-0,3 |
| D1 - Durchmesser | 21 mm |
| L2 | 1,3 mm |
| Anzahl der Kugelreihen | 4 |
| Masse | 0,08 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cmin | 0,683 kN |
| Cmax | 0,966 kN |
| C0min | 1,57 kN |
| C0max | 2,22 kN |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 110 °C |