Standardkugelbuchse einstellbar

BBE16UU-AJ - SNR

BBE16UU-AJ

Einstellbaren Kugelbuchsen ermöglichen für die präzisen und reibungsarmen Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen eine Verringerung des Radialspiels.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE-AJ
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, adjustable
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
d - Innendurchmesser16 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,009/-0,001
D - Außendurchmesser26 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,009
L - Länge36 mm
L - Längentoleranz0/-0,2
L124,9 mm
L1 Toleranz0/-0,2
D1 - Durchmesser24,9 mm
L21,3 mm
E1,5 mm
Anzahl der Kugelreihen4
Masse0,059 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin0,432 kN
Cmax0,611 kN
C0min0,892 kN
C0max1,261 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C