Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Standardkugelbuchse offen

BBE16UU-OP-RL - SNR

BBE16UU-OP-RL

Bei offenen Kugelbuchsen werden für die präzisen und reibungsarmen Linearbewegungen unterstützte und gehärtete Stahlwellen zur Verringerung der Durchbiegung eingesetzt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BauformBBE-OP
Kategorie der KugelbuchsenStandard ball bushings, open
StandardISO dimension
Dichtungsanzahl2
Material Außenzylinder oder Stahlsegmente100Cr6
Material KäfigPA
ErstbefettungNon/No
Nachschmier- und FixierbohrungOui/Yes
NachschmierbarOui/Yes
d - Innendurchmesser16 mm
d - Innendurchmessertoleranz0,009/-0,001
D - Außendurchmesser26 mm
D - Außendurchmessertoleranz0/-0,009
L - Länge36 mm
L - Längentoleranz0/-0,2
L124,9 mm
L1 Toleranz0/-0,2
D1 - Durchmesser24,9 mm
L21,3 mm
E10 mm
Alpha78 °
Anzahl der Kugelreihen3
Masse0,048 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cmin0,432 kN
Cmax0,432 kN
C0min0,892 kN
C0max0,892 kN
Crev für OP276.48
C0rev für OP570.88
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C