Einstellbaren Kugelbuchsen ermöglichen für die präzisen und reibungsarmen Linearbewegungen auf freitragenden gehärteten Stahlwellen eine Verringerung des Radialspiels.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| Bauform | BBE-AJ |
| Kategorie der Kugelbuchsen | Standard ball bushings, open -relubricable |
| Standard | ISO dimension |
| Dichtungsanzahl | 2 |
| Material Außenzylinder oder Stahlsegmente | 100Cr6 |
| Material Käfig | PA |
| Erstbefettung | Non/No |
| Nachschmierbar | Oui/Yes |
| d - Innendurchmesser | 20 mm |
| d - Innendurchmessertoleranz | 0,009/-0,001 |
| D - Außendurchmesser | 32 mm |
| D - Außendurchmessertoleranz | 0/-0,011 |
| L - Länge | 45 mm |
| L - Längentoleranz | 0/-0,2 |
| L1 | 31,5 mm |
| L1 Toleranz | 0/-0,2 |
| D1 - Durchmesser | 30,3 mm |
| L2 | 1,6 mm |
| Maximale Exzentrizität | 0,015 mm |
| Anzahl der Kugelreihen | 5 |
| Masse | 0,1 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| Cmin | 0,877 kN |
| Cmax | 1,283 kN |
| C0min | 1,37 kN |
| C0max | 2,004 kN |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 80 °C |