Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Bei offenen Kugelbuchsen werden für die präzisen und reibungsarmen Linearbewegungen unterstützte und gehärtete Stahlwellen zur Verringerung der Durchbiegung eingesetzt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR Bauform BBE-OP Kategorie der Kugelbuchsen Standard ball bushings, open Standard ISO dimension Dichtungsanzahl 2 Material Außenzylinder oder Stahlsegmente 100Cr6 Material Käfig PA Erstbefettung Non/No d - Innendurchmesser 20 mm d - Innendurchmessertoleranz 0,009/-0,001 D - Außendurchmesser 32 mm D - Außendurchmessertoleranz 0/-0,011 L - Länge 45 mm L - Längentoleranz 0/-0,2 L1 31,5 mm L1 Toleranz 0/-0,2 D1 - Durchmesser 30,3 mm L2 1,6 mm E 10 mm Alpha 60 ° Anzahl der Kugelreihen 4 Masse 0,084 kg
PRODUKTLEISTUNG Cmin 0,877 kN Cmax 0,877 kN C0min 1,37 kN C0max 1,37 kN Crev für OP 473.58 C0rev für OP 739.8 Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 80 °C